Dokument herunterladen () von 20

SL23A

Eaton SafeLite 20m, 3x Aufkleber Piktogrammset Links / Rechts / Unten, ISO

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SafeLite SC Pictogram
Katalognummer
SL23A
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.3 mm
Produktbreite
104 mm
Produktgewicht
0.018 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191603892

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Aufkleber
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
0.3 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Sonstige
Pfeilrichtung
Links/unten/rechts - ISO 7010

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.