Eaton SafeLite 20 m nicht selbst-haftende modulare Piktogramme links / unten / rechts - ISO 7010
| Produktname |
Eaton SafeLite pictogram
|
| Katalognummer |
SL23I
|
| Produkt Länge/Tiefe |
208 mm
|
| Produkthöhe |
1.125 mm
|
| Produktbreite |
104 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
|
| EAN |
3660191605940
|
| Ausführung |
Einlege-Piktogramm
|
| Ausführung |
Einlege-Piktogramm
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Richtung |
Sonstige
|
| Pfeilrichtung |
Links/unten/rechts - ISO 7010
|
| Doppelseitig |
False
|
| Materialstärke |
1.125 mm
|
| Piktogrammbedeutung |
Flucht- und Rettungswege
|
| Ausführung |
Einlege-Piktogramm
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Ausführung |
Einlege-Piktogramm
|