Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SL2CD

Eaton SafeLite Einzelbatterie Zubehör SafeLite 20 m, Doppelseitige Haube

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SafeLite SC Accessory - Diffuser
Katalognummer
SL2CD
Produkt Länge/Tiefe
270.5 mm
Produkthöhe
117.3 mm
Produktbreite
119.1 mm
Produktgewicht
0.221 kg
Einhaltung(en)
CE marking
EAN
3660191603939

Produktspezifikationen

Durchmesser
9999 in
Farbe
Keine
Ausführung des Gitters/Reflektors
Keine
Gitter perforiert
False
Beleuchtete Steckdose
Nicht zutreffend
Lichtteilung
Symmetrisch/asymmetrisch
Material
Kunststoff
Reflektor perforiert
False

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.