Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SL2PG

Eaton SafeLite 20 m, Schutzkorb

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SafeLite SC Accessory - Wire guard
Katalognummer
SL2PG
Produkt Länge/Tiefe
338 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
166 mm
Produktgewicht
0.488 kg
Zertifikat(e)
CE marking
EAN
3660191604141

Produktspezifikationen

Farbe
weiß
Zubehörtyp
Schutzkorb
Material
Stahl
Durchmesser
99999 in
Produktmarke
Eaton
Transparent
Nein
Ersatzteil
Ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.