Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 660 V, Ausschaltvermögen, Optionale Zusatzausrüstung, Lieferung mit
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
SP63H
|
| Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
157 mm
|
| Produktgewicht |
420 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| EAN |
5027590511193
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|