| Produktname |
Eaton Tripp Lite Baureihe SmartRack Baugruppenträger-Gehäuse
|
| Katalognummer |
SR12UB
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33.5 in
|
| Produkthöhe |
25.1 in
|
| Produktbreite |
23.6 in
|
| Produktgewicht |
105 lb
|
| Einhaltung(en) |
RoHS
EIA-310-E |
| Zertifikat(e) |
UL 60950-1
|
| UPC |
037332157911
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Belastungskapazität (dynamisch) |
1000 lb
|
| Belastungskapazität (statisch) |
1000 lb
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Verpackungsinhalt |
(36) M6 screws
(36) M6 cage nuts (2) keys (36) M6 washers SmartRack 12U Mid-Depth Rack Enclosure Cabinet SRACASTER kit (includes 4 casters) Owner's Manual (2) keys SRACASTER kit (includes 4 casters) (36) M6 screws (36) M6 cage nuts (36) M6 washers |
| Produktmerkmale |
Assembly Required
|
| Rack-Tiefe |
MID
|
| Produkthighlights |
Locking, reversible front/rear doors and locking, removable side panels
12U of rack space; 1000 lbs (453.6 kgs) load capacity Depth of 33" allow for standard server installation Meets all enclosure requirements towards PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) compliance 5-year limited warranty (Worldwide) Premium SmartRack mid-depth enclosure cabinet Casters and leveling feet |
| Rackhöhe |
12U
|
| Maße Kabelzugangsöffnung |
9.812 x 2.35 (l x w)
|
| Maximale Gerätetiefe |
32.5 Inch
|
| Anzahl vertikaler Montageschienen |
4
|
| Leitungseinführung/-ausgang |
9.812 x 2.35 (l x w)
|
| Werksseitig voreingestellte Racktiefe |
28.31 in
|
| Minimale Gerätetiefe |
3 in
|
| Tragkraft dynamisch |
1000 lb
|
| Erdung – Einzelheiten |
Türrahmen für Vorder- und Hintertüren
|
| Gewichtskapazität – stationär |
1000 Pound
|
| Modul-Rack-Typ |
Kleines Gehäuse
|