25 HE SmartRack Standard-Tiefes Serverschrank-Gehäuse mit halber Höhe, Türen und Seitenwänden
| Produktname |
Eaton Tripp Lite Baureihe SmartRack Baugruppenträger-Gehäuse
|
| Katalognummer |
SR25UB
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 in
|
| Produkthöhe |
49 in
|
| Produktbreite |
23.63 in
|
| Produktgewicht |
195 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS |
| Zertifikat(e) |
UL 60950-1
|
| UPC |
037332123763
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Belastungskapazität (dynamisch) |
2250 lb
|
| Belastungskapazität (statisch) |
3500 lb
|
| Anzahl Höheneinheiten |
25U
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Oberflächenbeschaffenheit |
Pulverbeschichtung
|
| Verpackungsinhalt |
(2) Side panels
(50) M6 cage nuts SR25UB Rackmount Enclosure (2) Door & side panels (50) M6 screws (2) Side panel locks Owner's Manual (50) M6 washers (50) M6 cage nuts (2) Door & side panels (2) Side panels (50) M6 washers (50) M6 screws (2) Side panel locks |
| Produktmerkmale |
Extra Wide
Built-in Cable Management Pre-Installed Casters |
| Rack-Tiefe |
Standard
|
| Produkthighlights |
3500 lbs (1588 kgs) stationary / 2250 lbs (1020.6 kgs) rolling load capacity
Locking, removable, reversible front and rear doors Locking, removable side panels Secures 25U of 19 in. rack equipment up to 37" depth (1050mm) deep 5-year limited warranty (Worldwide) Includes equipment mounting hardware Ships fully assembled 4 interior vertical posts with non-threaded square hole openings |
| Rackhöhe |
25U
|
| Maximale Gerätetiefe |
37 Inch
|
| Anzahl vertikaler Montageschienen |
4
|
| Werksseitig voreingestellte Racktiefe |
27.75 in
|
| Minimale Gerätetiefe |
4 in
|
| Tragkraft dynamisch |
2250 lb
|
| Erdung – Einzelheiten |
Türrahmen für Vorder- und Hintertüren
|
| Gewichtskapazität – stationär |
3500 Pound
|
| Modul-Rack-Typ |
Halbhohes Gehäuse
|