Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRSHELF4PHD

SmartRack Schwerlastregal (250 lbs / 113.4 kgs Kapazität; 26 in/660 mm tief)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack Fach
Katalognummer
SRSHELF4PHD
Produkt Länge/Tiefe
27 in
Produkthöhe
2.8 in
Produktbreite
20 in
Produktgewicht
16.5 lb
Einhaltung(en)
EIA-310-E
RoHS
UPC
037332144904

Produktspezifikationen

Zubehörklasse
Rack-Zubehör
Merkmale
Flex Center
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Rackregale
Verpackungsinhalt
Shelf and mounting hardware
Zubehörtyp
Rack Shelves
Produkthighlights
Fixed Heavy-Duty Shelf supports up to 250 lbs (113.4 kgs)
Required mounting hardware included
Designed for 4 post rack mounting
5-year limited warranty (Worldwide)
25.5 inch shelf depth (fully closed) / 40.75 inch shelf depth (fully open)
Cold rolled steel with black finish
Accommodates tower units, monitors, and other equipment

Produktspezifikation exportieren