Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRSHELF4PHDTM

SmartRack Fixed Heavy-Duty Toolless Mount Shelf (250 lbs / 113,4 kgs Kapazität; 26 in./660 mm Tiefe)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack Fach
Katalognummer
SRSHELF4PHDTM
Produkt Länge/Tiefe
26.1 in
Produkthöhe
1.73 in
Produktbreite
19 in
Produktgewicht
16.5 lb
Einhaltung(en)
RoHS
EIA-310-E
UPC
037332184054

Produktspezifikationen

Zubehörklasse
Rack-Zubehör
Merkmale
Flex Center
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Rackregale
Verpackungsinhalt
Shelf
Zubehörtyp
Rack Shelves
Produkthighlights
Fixed Heavy-Duty Shelf supports up to 250 lbs (113.4 kgs)
Designed for 4-post rack toolless mounting
5-year limited warranty (Worldwide)
Accommodates tower units, monitors, and other equipment

Produktspezifikation exportieren