Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SST 9

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Stainless steel, 3-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
SST 9
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.38 in
Product Width
5 in
Product Weight
3.4 lb
UPC
662277121972

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
12
4X
4
3R
Material
Stainless steel
Trade size
3-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.