Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ST053040AF46TS

Eaton Modell 53 BTX Siebkorbfilter bis 4 Zoll, Duplex, 4 #53 BTX 125#FF FLGD CI MIT TEFLONSITZEN, Guss, Gusseisen, 13,8 bar, ANSI-Flansch 4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Katalognummer
ST053040AF46TS
Produkt Länge/Tiefe
629 mm
Produkthöhe
549 mm
Produktbreite
406 mm
Produktgewicht
176 kg
Zertifikat(e)
CRN Stamp
ABS

Produktspezifikationen

Konfiguration
Duplex-Sieb
Herstellerungsstil
Guss
Anzahl der Körbe
2
Dichtungsmaterial
NBR
Konstruktionsdruck – max.
13.8 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
ANSI-Flansch
Material
Gusseisen
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.