Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ST0720200R2C

Eaton Modell 72 Siebkorbfilter, Simplex, 2 #72 150#RF SS, Guss, Edelstahl, 13,8 bar, DIN-Flansch 2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Modell 72 Siebkorbfilter
Katalognummer
ST0720200R2C
Produkt Länge/Tiefe
171 mm
Produkthöhe
349 mm
Produktbreite
267 mm
Produktgewicht
16 kg
Zertifikat(e)
CRN Stamp
ABS

Produktspezifikationen

Konfiguration
Simplexsieb
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Herstellerungsstil
Guss
Anzahl der Körbe
1
Dichtungsmat.
Viton
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
2"
Konstr.druck – max.
13.8 bar
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.