Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STAC 1CD

Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug, Aluminum, 1/2", For threaded openings

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers drain plug
Catalog Number
STAC 1CD
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.74 in
Product Width
1.15 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
UPC
784731102911

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
For threaded openings
Material
Aluminum
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.