Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STTTBA 2

Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting, Aluminum, 3/4", Without nipples

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting
Catalog Number
STTTBA 2
Product Length/Depth
1.68 in
Product Height
1.65 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
0.25 lb
UPC
784731102355

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Without nipples
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.