Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TCP63A
|
| Produkt Länge/Tiefe |
109 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
85.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
BS88 IEC 60269 EAC |
| EAN |
5027590513456
|
| UPC |
051712485173
|
| Modellcode |
63A, AC 660V, DC 460V, 23x109mm LV Fuse
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungstyp |
TCP
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A4
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Anschlusstechnik |
94 mm mittlere Montage
|
| Menge |
10
|
| Geeignet für |
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
|