Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFC125
125AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 125 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

Listenpreis EUR291

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TFC125
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
215 mm
Produktgewicht
497 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS
EAN
5996516026380
UPC
051712485234
Modellcode
125AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
125 A
Ausschaltvermögen
63 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
1500 V
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Verschraubt
Sicherungstyp
TFC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.