Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFRN01-SB
16 A, AC 400 V, D01, screw mount LV Fuse

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, Schraubbefestigung, geeigneter Draht 1,5 - 4 mm2, M4 o/p-Klemme, M4 i/p-Klemme

Listenpreis EUR20.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
TFRN01-SB
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
80.8 mm
Produktgewicht
208 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
EAN
5027590514040
Modellcode
16 A, AC 400 V, D01, screw mount LV Fuse

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
D01

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D01
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.