Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TKF315
315A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 315 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B3, 53 x 137 mm, gL/gG

Listenpreis EUR93.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TKF315
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
488 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC
EAN
5996516026465
UPC
051712525367
Modellcode
315A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
315 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
660 V
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B3
Sicherungstyp
TKF

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.