Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 250 A, AC 660 V, DC 460 V, 53 x 160 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TKM250
|
| Produkt Länge/Tiefe |
161 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
53 mm
|
| Produktgewicht |
504 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| EAN |
5996516026489
|
| Modellcode |
250A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
133 mm mittlere Montage
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungstyp |
TKM
|