Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 450 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gM
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TMF400M450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
688 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| EAN |
5996516026625
|
| UPC |
051712392983
|
| Modellcode |
450 A,AC 660V,DC 460V,60x137 mm LV Fuse
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gM
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/B4
|
| Sicherungstyp |
TMF
|