Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 355 A, 660 V AC, 62 x 256 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TMT355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
64 mm
|
| Produktbreite |
255 mm
|
| Produktgewicht |
785 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| EAN |
5996516026632
|
| Modellcode |
355AMP 660V AC / 460V DC FUSE
|
| Stromstärkewert |
355 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
165 mm Stichmaß
165/229 mm Stichmaß |
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungstyp |
TMT
|