Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7220

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Two single receptacles or switches

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7220
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.67 lb
UPC
786189072204

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two single receptacles or switches
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.