Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 450 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TTM450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
1082 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 KEMA EAC |
| EAN |
5996516026687
|
| Modellcode |
450A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
133/184 mm Stichmaß
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/C2
|
| Sicherungstyp |
TTM
|