Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TTM500
Modellcode: 500A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 500 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Listenpreis EUR263.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TTM500
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
1074 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC
EAN
5996516026694
Modellcode
500A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
500 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
660 V
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C2
Sicherungstyp
TTM

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.