Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UNE1

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE1
Product Weight
0.34 lb
UPC
782274643205

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.