Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UNF805

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF805
Product Length/Depth
3.44 in
Product Height
5.06 in
Product Width
5.06 in
Product Weight
6.1 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
UPC
782274644608

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.