Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UTGX6124P

Plug, without backshell, for 4 male contacts, IP68/69K; UTGX6124P

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6124P
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
29.7 mm
Product Width
29.7 mm
Product Weight
21 g

Produktspezifikationen

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
4
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
4
Number of cavity #16
4
Salt spray
500 hour

Produktspezifikation exportieren

3D-Modelle

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.