Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UTGX71419P

Jam nut receptacle, without backshell, for 19 male contacts, IP68/69K; UTGX71419P

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX71419P
Product Length/Depth
31.9 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
14 g

Produktspezifikationen

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
19
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
19
Number of cavity #20
19
Salt spray
500 hour

Produktspezifikation exportieren

3D-Modelle

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.