Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

V65W-AC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Aluminum, Wall mount, Installed cover for locking collar

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65W-AC
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
108 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
17.5 lb
UPC
662276523548

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Aluminum
Mounting style
Wall
Special features
Installed cover for locking collar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.