Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WP42870

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture,1/2" entry ,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T12HO RDC,Non-metallic end caps,Standard end cap with one strain relief connector ,2-lamp,120-277 Vac,48W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WP42870
Product Length/Depth
49 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
20.3 lb
UPC
662276416581

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Standard end cap with one strain relief connector
Wattage
48W
Standards type
NEC/CEC
Entry size
1/2"
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Light type
T12HO RDC
Material
Non-metallic end caps
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.