Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WP82872

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture,1/2" entry,8 ft,Acrylic lens,T12HO RDC,Non-metallic end caps,Center stud end cap with one strain relief connector and hanger brackets ,2-lamp,120-277 Vac,96W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WP82872
Product Length/Depth
97 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
36.1 lb
UPC
662276416734

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Ctr stud, 1 strain relief and hanger brackets
Wattage
96W
Standards type
NEC/CEC
Entry size
1/2"
Lamp length
8 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Light type
T12HO RDC
Material
Non-metallic end caps
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.