Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

X125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, X shape, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
X125M
Product Length/Depth
9.1 in
Product Height
4.43 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
4.16 lb
UPC
784564003034

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
X

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.