Eaton XST Hybrid 3P Zähler SDM630MCT-40 mA
| Produktname |
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
|
| Katalognummer |
XSTHSM3PSDM630M
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
113 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.27 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3553340101496
|
| Modellcode |
XST Hybrid 3P Meter SDM630MCT-40mA
|
| Ausführung |
Messwandler
|
| Merkmale |
Scheinleistung
Frequenzmesser Voltmeter Impulszähler Wirkleistungsmessgerät Leistungsfaktor Ferndisplay |
| Display |
LCD
|
| Spannungsart (Versorgungsspannung) |
AC/DC
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - max. |
2.5
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - min. |
0.5
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP51
|
| Displayauflösung (horizontal) |
16
|
| Displayauflösung (vertikal) |
33
|
| Maximalstrom (Imax) |
0.04
|
| Frequenzmessbereich – max |
60
|
| Frequenzmessbereich – min |
50
|
| Ausführung |
Messwandler
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Nennstrom (In) |
0.04
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der Strommesseingänge |
1
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Anzahl Ethernet-Verbindungen |
0
|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge |
1
|
| Polart |
Dreileiter/Vierleiter
|
| Impulsausgang |
Elektrisch
|
| Abtastfrequenz |
0
|
| Versorg.spannung AC 50 Hz – max |
500 V
|
| Versorg.spannung AC 50 Hz – min |
100 V
|
| Versorg.spannung AC 60 Hz – max |
500 V
|
| Versorg.spann. AC 60 Hz – min |
100 V
|
| Versorg.spanng DC – max |
380 V
|
| Versorg.spannung DC – min |
120 V
|
| Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485 |
JA
|