Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XSTHSM3PSDM630MC

Eaton~XST Hybrid Kit SDM630MCT-40 mA /3xESCT-TA16-120 A/40 MA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHSM3PSDM630MC
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.54 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3553340590016
Modellcode
XST Hybrid 3P Meter SDM630MCT-3CT-40mA

Spezifikationen des Batteriemoduls

Ausführung
Messwandler

Weitere zusätzliche Spezifikation

Merkmale
Scheinleistung
Frequenzmesser
Impulszähler
Voltmeter
Wirkleistungsmessgerät
Leistungsfaktor

Protokollspezifikationen

Protokoll
Modbus

Spezifikationen für Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte

Display
LCD
Protokoll
Modbus
Spannungsart (Versorgungsspannung)
DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - max.
2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - min.
0.5
Schutzart (IP), Vorderseite
IP51
Displayauflösung (horizontal)
16
Displayauflösung (vertikal)
33
Maximalstrom (Imax)
0.04
Frequenzmessbereich – max
60
Frequenzmessbereich – min
50
Ausführung
Messwandler
Montageart
DIN-Schiene
Nennstrom (In)
0.04
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der Strommesseingänge
1
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
0
Anzahl Ethernet-Verbindungen
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge
1
Polart
Dreileiter/Vierleiter
Impulsausgang
Elektrisch
Abtastfrequenz
0
Versorg.spannung AC 50 Hz – max
500 V
Versorg.spannung AC 50 Hz – min
100 V
Versorg.spannung AC 60 Hz – max
500 V
Versorg.spann. AC 60 Hz – min
100 V
Versorg.spanng DC – max
380 V
Versorg.spannung DC – min
120 V
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485
JA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.