Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

eServices

Kontrollieren und senken Sie Ihre Prozesskosten mit Hilfe unserer eServices.

EDI (Electronic Data Interchange): Elektronischer Datenaustausch

Durch eine EDI / EDIFACT Anbindung können Sie jederzeit unkompliziert Bestellungen auslösen, Auftragsbestätigungen empfangen, Lieferavis zu Ihrer Lieferung erhalten und ihre Rechnung übermittelt bekommen.

Vorteile von EDI:

  • Ausgereifte Technologie - EDI ist ein gut etabliertes Protokoll für den Austausch von Geschäftsdaten. EDI verfügt über ein hohes Maß an Sicherheit und gut definierte Datenformate und Kommunikationsmethoden.
  • Geschäftsintegration - Da EDI in die Geschäftsstruktur eines Unternehmens integriert werden kann, kann es schnellere, bessere und genauere Informationen liefern. Darüber hinaus kann die Einrichtung von EDI den Handelspartnern ein besseres Verständnis der gegenseitigen Geschäftsprozesse vermitteln.
  • Hohes Datenvolumen - EDI ist die beste Technologie für den routinemäßigen Versand großer Datenmengen, wie z. B. Bestellungen und Rechnungen.

Dazu stehen folgende Nachrichtentypen zur Verfügung:
-ORDERS (Bestellungen)
-ORDRSP (Auftragsbestätigungen)
-DESADV (Lieferavis)
-INVOIC (Rechnungen)

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung der Anbindung. Bei Fragen oder dem Wunsch nach weiteren Informationen sprechen Sie uns bitte an. 

eInvoice: Die elektronische Rechnungslegung.

Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 umfasst eine Änderung von §14 Absatz 1 und 3 des Umsatzsteuergesetzes(UStG). Mit dieser Änderung entfällt die Anwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. das EDI-Verfahren bei dem Empfang elektronisch übermittelter Rechnungen. Somit können u.a. auch Rechnungen die per E-Mail übermittelt werden zum Vorsteuerabzug berechtigen. Die Übermittlung als PDF-File ermöglicht eine vereinfachte Bearbeitung der Rechnung auf dem Bildschirm und auch die betriebsinterne Weiterleitung, ohne Papierrechnungen einzuscannen oder zu kopieren. Stellen Sie auf eInvoicing und optimieren Sie so ihren Beschaffungsprozess. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Einrichtung.

ELGATE: Elektronische Geschäftsdaten Austausch-Technologie

Für unsere Elektrogroßhandelskunden bieten wir die Möglichkeit, die Verfügbarkeit und den Preis über ELGATE abzurufen. Sie haben Zugriff auf unsere in SAP hinterlegten Produktstammdaten
 
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.