Download dokument () af 20
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

xPole PFIM Type F-fejlstrømsafbryder

Eaton tilbyder et komplet sortiment af komponenter til fejlstrøm/reststrøm og ekstra beskyttelse i boliger og mindre kommercielle applikationer. Type F-afbrydere er en særlig variant af type A-enheder med ændrede frekvenskarakteristika. Denne RCD type F overholder IEC/EN 62423, og giver sikker og pålidelig beskyttelse mod sinusformede reststrømme og pulserende fejl DC-strøm. Den kan også håndtere reststrømme med blandede frekvenser på op til 1 kHz (10, 50, 1.000 Hz) i henhold til IEC/EN 62423.

AKTIVER AUTOMATISK KREDSLØBSGENLUKKER
automatisk genindstilling
Modstandsdygtig ved strøm
3 kA
4-POLEDE ENHEDER TIL​
2-, 3- og 4-polede forbindelser

Kerneegenskaber

  • Øget beskyttelse i applikationer med 1-fase frekvensomformere takket være detektering af blandede frekvenser
  • Reduktion af generende udfald takket være tidsforsinkelse
  • Omfattende udvalg af tilbehør
  • Kompatibel med de andre enheder fra P-serien, som kan tilsluttes ved hjælp af en standard busbar
  • Dobbelt terminal (løft/med hul) med forsyningstilslutning på begge sider og ledig terminalplads på trods af installeret busbar
  • Z-A universel udkoblingssignalafbryder og Z-HK-hjælpekontakt kan eftermonteres
  • Rød-grøn-indikator for kontaktposition
  • Tidsforsinkede typer egnet til brug med standard lysstofrør, med eller uden elektronisk forkobling (30mA-RCD: 30 enheder pr. faseleder)
  • Kan placeres i toppen eller bunden af busbaren. Monteringspositionen har ingen indflydelse på funktionen

Pålidelig beskyttelse af maskiner

Disse produkter hjælper med at opretholde et optimalt system og giver yderligere beskyttelse mod resterende jordlækstrømme til en lang række applikationer. De fås med forskellige udkoblingsegenskaber for at imødekomme en række forskellige el-systemer og komponenter. Enhederne har et bredt udvalg af nominelle strømværdier og omfattende valgfrit tilbehør.

Type beskyttelse

Da udkoblingen ikke afhænger af netspændingen, er denne RCD egnet til "fejlstrøms-/reststrømsbeskyttelse" samt "supplerende beskyttelse" i henhold til de gældende standarder.

Forbedret applikationsbeskyttelse

Øget beskyttelse i applikationer med 1-fase frekvensomformere takket være detektering af blandede frekvenser og en højere belastningskapacitet til jævn DC-fejlstrøm på op til 10 mA.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close