Download dokument () af 20
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

xPole PFIM Type B fejlstrømsafbryder

Eaton tilbyder et komplet sortiment af komponenter til fejlstrøm/reststrøm og ekstra beskyttelse i boliger og mindre kommercielle applikationer.

Type B-afbrydere er en særlig variant, som ud over den normale type A-afbryder har modificerede frekvenskarakteristika og evnen til at håndtere problemfri jævnstrøm. Denne type B RCCB overholder IEC/EN 61008 og 62423 og yder sikker og pålidelig beskyttelse mod alle typer strøm. Den kan også håndtere fejlstrøm med blandede frekvenser på op til 1 kHz (Bfq op til 50 kHz) i henhold til IEC/EN 62423.

TILGÆNGELIG MED
2 og 4 poler
PRÆCISIONSNIVEAU
Reduceret uønsket udkobling
Øget modstandsevne
> 3 kA

Kerneegenskaber

  • 2-polede enheder til opladning af solceller og elbiler 
  • "Tidsforsinket udkobling" konverter underpunkter til normal punktopstilling
  • Mulighed for backup-beskyttelse med nominel værdi (overspændingsbeskyttelse)
  • Årligt testinterval
  • Positionsindikator for reel kontakt
  • Muligt for automatisk genstart 
  • Gennemsigtig betegnelsesplade

Forskellige typer til forskellige applikationer

Type -G/B

Høj pålidelighed mod uønsket udkobling. Egnet til alle kredsløb, hvor der kan forekomme personskade eller skade på ejendom i tilfælde af uønsket udkobling. Beskyttelse mod alle typer fejlstrøm.

Type -S/B

Selektiv fejlstrømsbeskyttelse. Beskyttelse mod alle typer fejlstrøm.

Type -G/Bfq og S/Bfq

Velegnet til VLT-drev med frekvensomformere i boliger samt kommercielle og industrielle miljøer. Uønsket udkobling undgås takket være en udkoblingskarakteristik, der er designet specielt til frekvensomformere. Beskyttelse mod alle typer fejlstrøm.

Type Bfq til varmepumper

Bæredygtighed og miljøvenlighed er afgørende elementer for fremtidens hjem. Det er ofte grunden til, at der anvendes en særlig form for opvarmning: varmepumper!

Type B til ladere til elkøretøj

Moderne og fremtidsorienteret transport påvirker ikke kun trafikken på vejen, men påvirker også de elinstallationer der findes i dag, når el-køretøj skal oplades.

Type B til brug i PV-applikationer

Fremtidens hjem er bæredygtige og miljøvenlige. Dette gælder for både nybyggeri og renoveringer. Derfor er der flere og flere husejere, der installerer solpaneler.

PFIM type B til supermarkeder

Supermarkeder stiller særlige krav til de elektriske installationer: maksimal sikkerhed og maksimal systemtilgængelighed. Dette kan opnås ved at installere Eatons PFIM type B!
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close