Download dokument () af 20
Omskiftere, reparations- & sikkerhedsafbrydere​

Kapslede lastafbryder og knastomskiftere

Eatons bedst sælgende T-cam, P-lastafbryder, DVM og DMM lastafbryder fås i stål- eller plastkapslinger. Disse kapslinger er den ultimative løsning til at sikre lokal afbrydelse af strømmen, så service- eller vedligeholdelsesarbejde kan udføres sikkert uden afbrydelse af den indgående hovedstrømforsyning.

Standard
EN/IEC 60947-3
Miljøbeskyttelse
IP65

Fire forskellige størrelser kapslinger

Eatons kapslede sikkerhedsafbryder kan fås i fire forskellige størrelser: SE1, SE2/SE3, SE4 og SE5 for at optimere afvejningen mellem den samlede størrelse og nem kabelstyring.

Aflåselige håndtag til hængelås

Aflåselige håndtag til hængelås fås i rød/gul, sort eller grå.

Plastkapslinger

Eatons lastafbryder fås i plastkapslinger

Se vores katalog over stålkapslinger

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close