Download dokument () af 20
Kobling af DC-spænding/solceller​

PKZ-SOL afbryder

PKZ-SOL håndbetjent motorværn fra Eatons Moeller-serie tilbyder et sikringsfrit alternativ til beskyttelse af solceller mod kortslutningsstrømme. For at sikre maksimal beskyttelse er hver PKZ-SOL sikkerhedsafbryder installeret inde i en kundespecifik forgreningsdåse. En hjælpekontakt giver oplysninger om koblingsstatussen, mens dokumentationen indeholder et diagram, som forklarer forholdet mellem udløsende strøm i den beskyttende enhed og kortslutningsstrømmen i PV-modulerne.

Kundespecifik:
Justerbare indstillinger for udkobling
Fjernafbrydelse:
Underspændingsudkobling

Kerneegenskaber

  • Nominel arbejdsspænding: 900 V DC
  • Nominel strøm på 12 A, 20 A og 30 A
  • Tilladt kortslutningsstrøm (Isc) i strengen: fra 1,6 A til 22 A

Hurtigt tilbage til arbejdet

Håndbetjent motorværn tilbyder en betydelig fordel fremfor en lastafbryder med sikringer, da de er klar til omgående drift igen, efter de er blevet udkoblet og årsagen er blevet rettet.

Fleksible indstillinger

De justerbare indstillinger for udkobling gør det muligt at finjustere enheder til den kortslutningsstrøm, som faktisk er til stede i strengen. Termoudløseren reagerer allerede, hvis strømstyrken overgås med en faktor på 1,05 til 1,3, mens den magnetiske udkobling vil blive udkoblet ved 6 gange strømstyrken.

Aktivering af DC-teknologi

Tilknytning til CurrentOS

Eaton er stiftende medlem af CurrentOS, som opfordrer til at fremme udviklingen og indførelsen af aktive mikronet med jævnstrøm baseret på et sæt regler. Institutionen vil udvikle et åbent standardsystem til distribution af jævnstrøm for at forbedre energidistributionen. 

Få mere at vide om Eatons støtte hos CurrentOS

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Open Direct Current Alliance blev stiftet i november 2022 og visionen er at skabe et verdensomspændende økosystem til jævnstrøm og etablere DC-teknologier på tværs af applikationer. Eaton er et af de stiftende medlemmer i ODCA og er i øjeblikket formand for ODCA-bestyrelsen.

Få mere at vide om Eatons engagement i ODCA

 

DC-INDUSTRIE2

DC-INDUSTRIE2 er et projekt med støtte fra den tyske regering, hvor 39 branche- og forskningspartnere fokuserer på effektiv integration af vedvarende energi og energieffektivitet i branchen. Eaton leverer omkring 70 halvledere og hybride DC sikkerhedsafbrydere op til en nominel strøm på 400 A til de 10 modelanvendelser i projektet og indtager rollen som projektkoordinator.

Få mere at vide om Eatons engagement i DC-INDUSTRIE2

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close