Download dokument () af 20
Kobling af DC-spænding/solceller​

DC-afbrydere med kontakt, SOL/P-SOL

P-SOL og kapslet SOL-afbrydere fra Eatons Moeller-serie slukker sikkert for DC-strøm mellem PV-generatoren og inverteren i solcelleanlæg. Disse specielle enheder er meget alsidige og dækker driftsstrømme på 20 A, 30 A (26 A) og 60 A ved 1.000 V DC. Da der ikke er angivet nogen polaritet, kan de installeres på tværs af en lang række distributionssystemer. Derudover kan afbryderne også bruges som et separat koblingspunkt, f.eks. for sikkert at afbryde en defekt omformer fra strømforsyningen. Og som 2-polede afbrydere er de også velegnede til ikke-jordede systemer. Med deres færdigkablede, “klar til brug”-funktionalitet og IP65-kapsling er de også ideelle til udendørs brug.

Fleksibel:
Klar til montering i skræddersyede systemer
Sikker:
IP65-berøringssikker
Enkel:
Til montering på 7,5 mm eller 15 mm DIN-skinner

Kerneegenskaber

  • Nominel spænding: 1000 V
  • Anvendelseskategori: DC-21A, DC-PV1, DC-PV2
  • Til montering på 7,5 mm eller 15 mm DIN-skinner
  • Normeret strøm på 20 A, 30 A (26 A) og 60 A
  • SOL: Nominel arbejdsstrøm le: 20 A eller 30 A (26 A)
  • Forskellige stiktyper er tilgængelige: MC4 eller metriske kabelforskruninger
  • Versioner med 2, 3 eller 4 strenge (input) er tilgængelige
  • IP65-beskyttelsesgrad

P-SOL DC-afbrydere

P-SOL-afbrydere med kontakt er beregnet til skræddersyede kabinetter eller invertere. Separate drejehåndtag og akselforlængelser muliggør fleksibel installation. En hjælpekontakt kan tilsluttes til indikation af kontakttilstand. Et shunt-udkoblingsmodul samt et underspændingsudløser-modul fås til fjernudløsning.

SOL DC-afbryder

SOL-afbrydere med kontakt fås i tilslutningsvarianter til to og fire strenge samt til de to mest almindeligt tilgængelige stiktyper. MC4 eller metriske kabelforskruninger tillader let integration i forskellige systemkoncepter. Et trykudligningselement forhindrer opsamling af kondens og dermed funktionsfejl på grund af overslag.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close