Download dokument () af 20
Koblinganlæg til mellemspænding

Magnefix

Magnefix koblingsudstyr er en fuldt epoxy resin-isoleret RMU til op til 15 kV distributionsnet. Den kompakte konstruktion og det fuldt isolerede design gør Magnefix ideel til installation i transformerstationer, højhuse og vindmølletilslutninger.

MD4 op til 12 kV, MDF op til 15 kV

Nominel spænding
op til 15 kV
Normal belastningsstrøm
op til 450 A
Beskyttelsesklasse
IP 2X

Kerneegenskaber

  • Ekstrem kompakt (91 mm pr. koblingspanel / blok)
  • Sikker og pålidelig
  • Fleksibelt design, og høj grad af modularitet
  • Brugervenlig
  • Miljøvenlig (SF₆-fri)
  • Omkostningseffektiv

SF₆-fri i mere end 50 år

Magnefix blev først introduceret på markedet i 1955. Siden da er der blevet afsendt mere end 200.000 Magnefix koblingsanlæg til tilfredse kunder over hele kloden. Det smarte design, en sikker og robust konstruktion og nem betjening gør Magnefix ”tidløs”. Magnefix-brugere kan regne med maksimal support og den tilknyttede tjeneste.

Magnefix MD4

Magnefix MDF

Bæredygtighed ligger i vores DNA

Magnefix bruger luft og epoxy resin til isolering i stedet for SF₆. Dette eliminerer risikoen for lækage og minimerer omkostninger til vedligeholdelse samt bortskaffelse af udtjent udstyr, fordi alle materialer kan genbruges eller genanvendes. Eaton har været banebrydende med SF₆-fri systemer til kobling af mellemspænding i mere end 60 år, med over en million SF₆-fri paneler installeret over hele kloden.
Specifikationer

Tekniske oplysninger

eaton-magnefix-dimensional-drawings-w.JPG
  Magnefix type MD4 Magnefix type MF
Kabelfelt 91 mm 105 mm
Samleskinne tilslutningsfelt 91 mm 105 mm
Kabelfelt for toptilslutning 91 mm 210 mm
Blind tilslutningsfelt 91 mm -
Samleskinne sektionering 182 mm 210 mm
Sikrings-beskyttelsesafgang 230 mm 244 mm
Effektafbryder med beskyttelsesafgang 230 mm -
Beregninger af samlet bredde B = C x 91 + T x 230 + 72 B = C x 105 + T x 244 + 72
(C = antal kabelfelt, T = antal beskyttede startere)
spacer

Generelt

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Nominel spænding kV 3,6 7,2 12 | 3,6 7,2 12 15
Stødholdespænding kV 40/46 60/70 75/85 | 40/46 60/70 75/85 95/110
Holdespænding ved netfrekvens prøvespænding kV 10/12 20/23 28/32 | 10/12 20/23 28/32 38/45
Frekvens Hz 50–60 50–60 50–60 | 50–60 50–60 50–60 50–60
spacer

Samleskinnesystem

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normal strøm A 400 400 400 | 630 630 630 630
Strøm ved stående kortslutning kV – 1s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Peak stødstrøm kV 31 31 31 | 50 50 50 50
spacer

Lastafbryder

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normal strøm A 400 400 400 | 450 450 450 450
Lastadskiller-strøm A 400 400 400 | 450 450 450 450
Strøm ved indkobling af kortslutning (peakværdi) kA 31 31 31 | 50 50 50 50
Strøm ved stående kortslutning kV – 1s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Jordfejls·strømafbryder A 240 240 240 | 240 240 240 240
Kabeloplader strømafbryder A 25 25 25 | 25 25 25 25
spacer

Strømafbryder

Magnefix type MD4
Normal strøm A 400 400 400
Strøm ved stående kortslutning kA – 1s 14,4 14,4 14,4
Strøm ved afbrydelse af kortslutning (peakværdi) kA 14,4 14,4 14,4
DC komponent % 20 20 20
spacer

Sikringslinks

Magnefix type MD4 | Magnefix type MF
Normal strøm A 57,7 57,7 57,7 | 57,7 57,7 57,7 57,7
spacer

Standarder og regulativer

Magnefix koblingsudstyr til mellemspænding overholder de nyeste IEC-regulativer:

  • IEC 62271-1 for koblingsudstyr til højspænding
  • IEC 62271-100 for kredsløbsafbryderne
  • IEC 62271-102 for lastafbrydere og jordingsafbrydere
  • IEC 62271-103 for afbrydere til højspænding
  • IEC 6227-201 for vekselstrøms-isoleret indkapslet koblings- og kontroludstyr
  • IEC 60529 for grader af beskyttelse (IP code)
  • IEC 60044-1 for strømtransformatorer
spacer

Magnefix koblingsudstyr er certificeret i overensstemmelse med følgende:

  • KEMA
spacer

Magnefix-produktionsfaciliteter overholder følgende standarder:

  • ISO 9001 for kvalitetsstyring
  • ISO 14001 for miljøstyring
  • ISO 50001 for energistyring
spacer
Download links
X
Download Close