Download dokument () af 20
Koblinganlæg til mellemspænding

Xiria 630

Xiria 630 er Eatons SF6-fri koblingsudstyr til mellemspænding i applikationer til primær energifordeling og sekundære applikationer.

De meget kompakte koblingsanlæg bruges til at kontrollere og beskytte elektrisk udstyr, der drives af forsyningsselskaber, ejere af industri- og erhvervsbygninger samt i forbindelse med produktion af vedvarende energi, såsom vindmøller eller solfarme. Xiria er især værdsat, fordi anlægget kræver minimal inspektion og vedligeholdelse, hvilket fører til lave driftsomkostninger.

Nominel spænding
op til 24kV
Nominel belastningsstrøm
630A
Intern lysbueklassifikation
AFLR 20 kA - 1 s

Kerneegenskaber

Sikker at bruge

  • Synlig isolering via inspektionsvinduer på forsiden
  • Logiske, mekaniske og elektriske blokeringer forhindrer fejlhandling

 

Meget fleksibel løsning

  • Komplet sortiment af bloktyper, inklusive udvidelige blokke
  • Flere konfigurationer

 

Lave samlede ejeromkostninger

  • Vedligeholdelsesfri vakuumeffekt- og lastafbryder
  • Primære dele og mekaniske dele installeret i og indkapslet i et livslangt forseglet kabinet
  • Betydeligt reducerede omkostninger til bortskaffelse efter endt levetid

 

Miljøvenlig

  • Minimalt antal af komponenter
  • Ingen brug af SF6-gas til kobling og isolering

Xiria-produktfamilien

Xiria (bloktype)

Eaton Xiria 021

Xiria (bloktype) tilbyder høj driftssikkerhed og tilgængelighed i et miljøvenligt og kompakt design. En lang række valgmuligheder og paneltyper gør Xiria til det bedste valg til energifordeling op til 24 kV.

 

Xiria E

Eaton Xiria 061 Xiria E 2 Panels Top Unit
Xiria Extendable (udvidelig), også kendt som Xiria E, tilføjer (fremtidig) mulighed for udvidelse til Xirias produktfamilie. Sammen med den omfattende liste over muligheder og paneltyper er Xiria E placeret i forreste række til koblingsudstyr ved applikationer op til 24 kV.

Xiria løsning til måling

Eaton Xiria 020 4 panels
Xiria-seriens løsning til måling tilbyder fleksibilitet. Det åbne målefelt kombineres uden problemer med Xiria Block og Xiria E koblingsanlæg, mens den yderst kompakte løsning integrerer alle måletransformere i kabelrummet i et almindeligt Xiria-panel. Dette er en fordel i mindre rum.

SF₆-frit koblingsudstyr

Brug af vakuumteknologi i stedet for SF₆-gas gør ikke kun Xiria bedst for miljøet, men minimerer også vedligeholdelse, forbedrer driftssikkerheden, øger antallet af sikre koblinger kraftigt og eliminerer dyre procedurer for bortskaffelse efter endt levetid. Eaton arbejder for SF₆-frit koblingsudstyr for at beskytte vores miljø.

Kompakt koblingsudstyr med høj fleksibilitet

Xiria tilbyder et højt niveau af driftssikkerhed og er egnet til applikationer op til 24kV. Xiria-produktfamilien er designet med udgangspunkt i Eatons gennemprøvede vakuumafbrydere, der ikke kræver vedligeholdelse og er certificeret til 30.000 driftscykler. Alle dele med højspænding har enpolet isolering. De anvendte materialer er formet, så de specifikt giver optimale isoleringsevner kombineret med fortrinlige termiske egenskaber. Desuden er isoleringen konfigureret, så den giver effektiv kontrol over de elektriske felter omkring de anvendte komponenter, hvilket minimerer risikoen for dannelse af interne lysbuer. Både Xiria enhedens primære dele og mekanismerne er placeret i et komplet aflukket kabinet, der beskytter hele systemet mod påvirkninger fra omgivelserne.
Specifikationer

Tekniske oplysninger

Xiria-bloktype

Xiria block type dimensions
Xiria block type dimensions side view

Xiria udvidelig type

Xiria Expandable type dimensional drawing
spacer

Generelt

Nominel spænding kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Stødholdespænding kV 40 60 75/95 95 125
Holdespænding ved netfrekvens prøvespænding kV-1m 10 20 28/38/42 38 50
Mærkefrekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tab af servicekontinuitet   LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Skillevægsklasse   PM PM PM PM PM
Intern lysbueklassifikation (IAC)   AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR
Intern lysbuemodstand kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Intern lysbuemodstand med absorber kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Intern lysbuemodstand med kabelhus kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Intern lysbuemodstand med kabelhusalternativ kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Beskyttelsesgrad under drift   IP3X IP3X IP3X IP3X IP3X
Beskyttelsesgrad med døre/dæksler åbne   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Omgivende lufttemperaturområde °C -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40
spacer

Samleskinnesystem

Nominel spænding kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Nominel dynamisk korttidsstrøm kA 50 50 50 50 50
spacer

Afbryderkontakter ved belastning

Nominel spænding kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Nominel aktiv afbryderstrømbelastning A 630 630 630 630 630
Nominel kortslutningsfrembringende strøm kA 50 50 50 50 50
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Nominel kabeloplader strømafbryder A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Klasse af mekanisk udholdenhed   M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x

Klasse af mekanisk udholdenhed

som jordafbryder

  M0 M0 M0 M0 M0

Klasse af mekanisk udholdenhed

lastadskiller

  M0 M0 M0 M0 M0
Klasse af elektrisk udholdenhed   E3 E3 E3 E3 E3
Klasse af elektrisk udholdenhed som jordafbryder   E2 E2 E2 E2 E2
spacer

Afbrydere

Nominel spænding kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Nominel belastningsstrøm A 630 630 630 630 630
Nominel brydestrøm kA 20 20 20 20 20
Nominel kortslutningsfrembringende strøm kA 50 50 50 50 50
Nominel kapacitiv omskifterstrømindhold   C2 C2 C2 C2 C2
Nominel kabeloplader strømafbryder A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Jævnstrøms-tidskonstant msek 45 45 45 45 45
DC-komponent % <20 <20 <20 <20 <20
Klasse af mekanisk udholdenhed   M1 M1 M1 M1 M1
Klasse af mekanisk udholdenhed som jordafbryder   M1 M1 M1 M1 M1
Klasse af mekanisk udholdenhedsafbryder   M0 M0 M0 M0 M0
Klasse af elektrisk udholdenhed   E2 E2 E2 E2 E2
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Nominel modstandsstrøm alternativ ved kort belastning kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Minimum udkoblingstid msek 80 80 80 80 80
Mekanismetype O - 3 min - CO - 3 min - CO
spacer

Sikrings-lastadskiller

Nominel spænding kV 3,6  7,2 12  17,5 24

Sammensmeltet i overensstemmelse

med IEC 60282-1

kV 10/12 10/12 12 20/24 24
spacer

Xiria koblingsudstyr til mellemspænding overholder de nyeste IEC-regulativer:

  • IEC 62271-1 for koblingsudstyr til højspænding
  • IEC 62271-100 for kredsløbsafbryderne
  • IEC 62271-102 for lastafbrydere og jordingsafbrydere
  • IEC 62271-103 for lastafbryderomskiftere
  • IEC 62271-200 for metalomsluttet koblingsudstyr
  • IEC 62271-304 for metalomsluttet koblingsudstyr i vanskelige klimasituationer
  • IEC 61869-1 til instrumenttransformatorer – Del 1: Generelle krav
  • IEC 61869-2 til instrumenttransformatorer – Del 2: Yderligere krav til strømtransformatorer
  • IEC 61869-3 til instrumenttransformatorer – Del 3: Yderligere krav til spændingstransformatorer
  • EN 50181 til plug-in-bøsninger over 1 kV, op til 36 kV
spacer

Xira koblingsudstyr med mellemspænding er certificeret i overensstemmelse med følgende:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer

Xiria-produktionsfaciliteter overholder følgende standarder:

  • ISO 9001 for kvalitetsstyring
  • ISO 14001 for miljøstyring
  • ISO 50001 for energistyring
spacer
Download links
X
Download Close