Download dokument () af 20
We make what matters work*

Maskinkontrol til materialehåndteringsanvendelser

Til fabrikker og distributionscentre skal styresystemer til materialehåndtering og logistiksystemer give den højeste tilgængelighed og uovertruffen fleksibilitet. Med produkter, der er modulopbyggede i design og installeres hurtigt, kan du være sikker på, at dit produkt vil gennemgå din proces pålideligt.

Modulopbyggede materialehåndteringssystemer

Uanset om din materialehåndtering eller dine transportbåndssystemer er i lufthavne, lagre, på produktionsbåndet eller i et grusanlæg, er det ofte din daglige drifts livslinje. Materialehåndteringssystemer er stadig mere komplekse og ændres ofte. Vi kan hjælpe dig med at designe og konstruere avancerede, modulopbyggede systemer, der er lette at betjene og servicere, så du kan holde dine løfter om produktionstider.

Modulopbyggelse ved bagagehåndtering og lagerbygninger med høj profil

Opbygning af moduler af mekaniske elementer i transportbåndet – motoren, gearkassen og motorstarteren eller drevet – er blevet standard i materialehåndteringssystemer. Ved arbejde med globalt førende bagagehåndterings- og lagervirksomheder leverer vores distribuerede driv- og beskyttelsesteknologier bagage og materiale til tiden verden over. Hurtig og let implementering, smart kommunikation og let servicérbarhed hjælper operatører verden over med at holde deres systemer tilgængelige.
baggage-belt-with-suitcase-on-the-belt

Levering af bagage til tiden i Chopin-lufthavnen i Warszawa

I terminal 1 i lufthavnen i Warszawa leverer Eatons modulopbyggede startersystem Rapid Link op til 1800 kufferter pr. time og lige til tiden til din næste flyvning.

Modulopbygning i produktionslogistik og små lagerbygninger

De uovertrufne fordele ved modulopbyggede materialehåndteringssystemer med distribuerede styreenheder finder også anvendelse i mindre installationer. EasyE4-styreenheden har et ideelt design til denne opgave. Den kan kombineres med intelligente motorstartere såsom PKE og drev som PowerXL DG1, der giver effektiv motorstyring og procesdata til reduktion af systemnedetid. Med støtte fra vores tekniske team for applikationer og globale kanalnetværk bliver konstruktionen af tilpassede systemer til din anvendelse en let øvelse.
roller-conveyor-with-box

Sådan oprettes transportbåndsmoduler

I dette programsupportdokument beskrives, hvordan der oprettes transportbåndssystemer med distribueret kontrol, som er baseret på EasyE4. Tilpassede applikationsmoduler muliggør modulopbygning i HW- og programdesignet.  

Lastafhængig kontrol af bulktransportbånd

Transport af bulkmateriale på bånd er en variabel opgave. Transporterede laster kan variere enormt afhængigt af miljøet. Ved installationer på åbne arealer kan selv vejrbetingelser såsom kraftigt regnvejr eller frost påvirke systembelastningen. PKE-motorstarteren og PowerXL-drev med integreret registrering gør det muligt for systemintegratorer at konstruere bulktransportsystemer, der er optimeret efter ydeevne. Vores avancerede SmartWire-DT- ledningssystem giver ikke bare værdifulde data til automatisk proceskontrol, men reducerer også installationsomkostningerne og gør det muligt for systemintegratorer at levere deres projekter med de laveste samlede ejeromkostninger.
solution map drive technology with man looking on a conveyor

Belastningsoptimeret bulkhåndteringssystem

Da et grusanlæg i Tyskland besluttede at opdatere deres installationer, valgte de at give jobbet til Eatons løsningspartner Weingärtner, der leverede et belastningsoptimeret system, der kører perfekt under selv ekstremt vanskelige vejrbetingelser.

Udvalgte produkter og & tjenester

Klik på et produkt eller en tjeneste for at få mere at vide, eller brug produktguiden til at se alle de produkter, vi tilbyder.
Rapid Link
Distribueret, elektronisk drivsystem
easyE4
Kontrolrelæ
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Frekvensomformer
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Sikkerhedsafbryder til beskyttelse af motor
Kølepladedrev DB1
Kølepladedrev
Trykkontakt
Trykkontakt
Digital sikkerhedsafbryder
Digital sikkerhedsafbryder
  • Service og support

    Kontakt vores serviceteam og -partnere for at få adgang til teknisk dokumentation, værktøjer og uddannelse.
    MOEM-tjenester