Download dokument () af 20

Hvidbog

Strømbegrænsende enheder: Forstærkelse af det svageste led ved normeret kortslutningsstrøm

Download hvidbogen om normeret kortslutningsstrøm angående de nye bestemmelser i NEC 2017

Forskning viser, at mere end halvdelen af originaludstyrsproducenter (OEM'er) designer deres maskiner til en typisk minimal normeret kortslutningsstrøm på 5 kA for udstyret. Med de nye NEC-bestemmelser, der trådte i kraft efter januar 2017, er det dog muligt, at mange udstyrsinstallationer muligvis ikke vil være kompatible eller godkendte. Leverandører, f.eks. Eaton, som har store driftsfodaftryk på det nordamerikanske marked og IEC-markederne, er helt opmærksomme på opdateringer af globale reguleringer.

Denne hvidbog udforsker standarderne og bedste fremgangsmåder til fastsættelse af udstyrets normerede kortslutningsstrøm og de godkendte metoder til forøgelse af normeringerne. Med anvendelse af de bedste fremgangsmåder kan originaludstyrsproducenter konstruere udstyr med øget sikkerhed og pålidelighed, som er designet til en større række tilgængelige fejlstrømme, og dette gør dem derefter i stand til at støtte deres slut kunder bedre.
Ved at indsende denne formular accepterer jeg, at de personlige data, som jeg giver, kan deles med Eaton, kanalpartnere og tredjepartsudbydere på vegne af Eaton i overensstemmelse med Eatons privatlivspolitik og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Jeg accepterer, at Eaton regelmæssigt informerer mig om deres produkter, kampagner og nyheder. Jeg forstår og accepterer, at Eaton bruger mine data til at målrette deres markedsføringskommunikation til mig. Jeg accepterer, at de personoplysninger, jeg oplyser, deles med Eaton Corporation plc i Irland, Eaton Corporation i USA og i henhold til Eatons fortrolighedspolitik. Enhver brug af mine personoplysninger finder sted i overensstemmelse med de relevante og gældende lovgivninger om beskyttelse af personoplysninger samt Eatons fortrolighedspolitik. Jeg kan til enhver tid ændre mine præferencer eller trække mit samtykke tilbage ved at klikke på det relevante link i fodnoten i Eatons e-mail eller ved at gå til Præferencecenter.