De nationale elektricitetsforskrifter (NEC) definerer, at hvert elskab skal være markeret med dets normerede kortslutningsstrøm. Forskning viser, at hovedparten af originaludstyrsproducenter (OEM'er) designer deres maskiner til en typisk minimal normeret kortslutningsstrøm på 5 kA for udstyret. Med de nye NEC-forskrifter, der trådte i kraft i januar 2017, er det dog muligt, at en så lav værdi for normeret kortslutningsstrøm kan gøre godkendelse af installeret udstyr mere besværligt. Med nogle simple forholdsregler og valg af de rigtige komponenter kan normeret kortslutningsstrøm øges, hvilket kan bidrage til lettere godkendelse og med mindre yderligere indsats.
Takket være hjælpen fra Eatons eksperter kunne vi gennemføre vores første projekt i Nordamerika uden at støde på nogen problemer.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev til maskin- og panelkonstruktører. Hold kontakten med komprimerede oplysninger om ændringer af bestemmelser eller nye teknologier og tjenester, som forenkler dit daglige arbejde og hjælper dig med at opnå hurtigere og større vækst i din virksomhed.