Download dokument () af 20
We make what matters work*

Morgendagens menneske-maskine-grænseflade (HMI)

Brugerorienterede maskindriftsgrænseflader

Maskindriften er et vigtigt element af de ændringer, der er opstået gennem digitaliseringen i branchen. Find ud af, hvordan du opbygger fokuserede menneske-maskine-grænseflader (HMI) i henhold til de seneste tendenser og tekniske muligheder, som opfylder forventningerne til næste generation af maskinoperatører.

Sådan ser maskinkonstruktører fremtiden for menneske-maskine-grænseflader (HMI)

Større fleksibilitet, flere mobilenheder med reduceret tid til uddannelse. Det er, hvad designere af grænseflader vil integrere i næste generation af deres maskiner.

Der kræves følgende for at designe en ny menneske-maskine-grænseflade (HMI)

Når enkelte maskinfunktioner, der tidligere er blevet udført trinvist af operatører, kombineres i en automatiseret arbejdsgang, skal menneske-maskine-grænsefladen tilpasses til den nye tilgang. Grænseflader til betjening af maskinen skal blive mere fleksible og skal kunne tilpasses arbejdsgange, som kan blive ændret med tiden.
eaton-wzl-rwth-aachen-role.jpg
I de seneste år er der set en forøgelse af kompleksiteten i grænseflader til betjening af maskiner, hvilket forårsager omfattende uddannelses krav for personalet og begrænsninger i fleksibilitet til driftsstyring. En yderligere komplikation kan være, at der nu er endnu flere oplysninger tilgængelige takket være digitaliseringen i smarte fabrikker. I et fælles initiativ med Eaton har maskinkonstruktionsinstituttet på universitetet RWTH Aachen udgivet en hvidbog, hvori det beskrives, hvordan rollekoncepter og adaptive menneske-maskine-grænseflader kan hjælpe med at forbedre personalets produktivitet og optimere produktionsydelsen med ekstra data, der er tilgængelige gennem større datahøst.

Resultaterne af en 2016-undersøgelse udført af VDMA (den tyske maskinkonstruktionsforening) viser en større tendens i retning af berøringsskærme og enheder til mobil betjening. Nye drifts- og visningskoncepter skal også være klar til at behandle de yderligere oplysninger, der leveres som en del af Industri 4.0/IoT-tilgangen.

I denne hvidbog beskrives, hvordan menneske-maskine-grænseflader kan designes til de "digitale indfødtes" behov (den kommende generation af brugere). Der gennemgås måder til implementering af mobilenheder under hensyntagen til, at maskiner fortsætter med at være kompatible med de gældende bestemmelser og den regionale markedspraksis. Der ses også nærmere på det nordamerikanske marked.

 

eaton-hololens-man.jpg

Sådan opbygger vores kunder menneske-maskine-grænseflader til nye maskiner

Vi stod over for udfordringen at skulle finde en løsning med et begrænset budget, som ville gøre det muligt for operatøren at tage et detaljeret kig på anlægget og justere produktionen i overensstemmelse hermed og under hensyntagen til aktuelle funktionsmuligheder.

Philipp Fels, Weingärtner GmbH
eaton-gravel-plant-kbi.jpg

Grusfabrik i belastningsafhængig drift

Da Weingärtner forsøgte at modernisere én af de grusgrave, som virksomheden driver, stod virksomheden over for to udfordringer: Hvordan man så effektivt som muligt kan visualisere driftsdataene, og hvordan man kan gøre det lettere at optimere driften gennem selvforklarende og intuitive indgreb i produktionsprocessen. Eatons styringsteknologi med flerberøringsbetjening gør det let for virksomheden at reagere på disse udfordringer.

Kombinér HMI-produkter med vores servicetilbud for at opbygge din næste operatørgrænseflade

Optimering af maskindesign med attraktive menneske-maskine-grænseflader

eaton-hmi-solution-map.jpg
Betjeningsgrænsefladen er enhver maskines visitkort; det har en afgørende virkning på udseendet og vidner om værdien og kvaliteten af hele systemet. De seneste udviklinger i betjeningspaneler afspejler dem i næste generation af smartphones med en klar tendens mod slanke design og materialer af høj kvalitet. Vores brochure vil hjælpe dig med at opdage, hvordan du kan sørge for, at dine maskiners betjeningspaneler er helt opdaterede.

Udvalgte produkter og & tjenester

Klik på et produkt eller en tjeneste for at få mere at vide, eller brug produktguiden til at se alle de produkter, vi tilbyder.
Trykknap RMQ Compact-serien
Trykknap RMQ Compact-serien med kabel og M12-stik med høj beskyttelsesklasse IP65
Trykknap RMQ Flad front
Trykknap RMQ Flad front til 30 mm montering
Berøringspanel til montering forrest og bagest
Berøringspanel med CODESYS PLC til montering forrest og bagest
10"-betjeningspanel med integreret branche-pc
10"-betjeningspanel med integreret branche-pc

Flere emner

  • Service og support

    Kontakt vores serviceteam eller -partnere for at få adgang til teknisk dokumentation og værktøjer
    MOEM-tjenester