Menneske-maskine-grænsefladen er maskinens ansigt – den skal gøre et godt førstehåndsindtryk. Det er det første sted, du går til for at få kontrol eller oplysninger om maskinens status. Med moderne berøringspaneler i dagens digitale miljø er vigtigheden af smarte, tilsluttede indikatorer og trykknapper endnu mere kritiske for dataindsamling og diagnoseoplysninger. Desuden skal det være let at integrere dem med dit IT-netværk. Ligesom ved ethvert førstehåndsindtryk gør design en forskel. Det ergonomiske, attraktive og funktionelle design af vores produkter gør maskinbetjening mere intuitiv og mere effektiv.
Start rejsen til et moderne design af din operatørgrænseflade til din maskine.
Alt ændrer sig. Historisk set skulle mange applikationer med lav til mellem kompleksitet betjenes via en almindelig PLC, da et kontrolrelæ bare ikke havde nok fleksibilitet. Dagens nye generation af maskinkontrolrelæer er konstrueret til at reducere idriftsættelsestid og reducere maskinens samlede omkostninger. De giver større fleksibilitet takket være flere indgange/udgange, hurtig Ethernet-kommunikation og flere muligheder i applikationsprogrammering, herunder struktureret tekst. Hvorfor bruge en programmérbar logisk styring, når dagens intuitive, brugervenlige og økonomiske kontrolrelæer kan gøre arbejdet?
Få mere at vide om, hvordan du let kan føje flere funktioner til dine applikationer
Kontakt vores team, eller tilmeld dig for at holde dig opdateret om nyheder, produktopdateringer og branchetendenser