Download dokument () af 20

Smart datahøst i maskiner og systemer

Forenkl ledningsføring og forbindelse

Flere og flere maskiner er udstyret med yderligere sensorer eller intelligente enheder med integreret målefunktion inden i og uden for kontaktskabet. Til reduktion af den samlede ledningsførings- og integrationsindsats for disse enheder tilbyder Eatons SmartWire-DT en problemfri hurtigtilkoblingsløsning, der let kan integreres med almindelige feltbussystemer, mens den samtidigt reducerer omkostninger og installationsindsats. 

Se, hvordan avanceret ledningsføring forbedrer maskiner og systemer

Avanceret ledningsføring reducerer tiden til konstruktion af maskiner og systemer og giver data til forbedring af ydeevnen.

Forbedring og fremme af anlægs- og fabriksautomatisering

I anlæg kræves det, at flere drev, kontrol- og pilotenheder designes, installeres og kontrolleres sammen med distribuerede sensorer og aktuatorer inden i og uden for skabet. Automatisering af procesmiljøet kan være ret udfordrende, og specielt hvis der kræves kontinuerlig procestilgængelighed.

SmartWire-DT er et avanceret ledningssystem, der let leverer data fra installerede enheder med integrerede registreringsfunktioner. En forudsætning for forebyggende vedligeholdelse og øget tilgængelighed.

Intelligente enheder, der leverer de data, der kræves til Industri 4.0

Intelligente enheder og åbne kommunikationsstandarder er afgørende for løsninger, der er perfekt egnede til en Industri 4.0-vision. De skal kunne kommunikere med alle styreenheder i en åben arkitektur, mens de også kontrollerer specifikke distribuerede processer uafhængigt af hinanden.

Med sin SmartWire-DT-platform og intelligente enheder bringer Eaton visionen for Industri 4.0 til live. Disse intelligente enheder hjælper ingeniører med at køre deres virksomheder på en lean, smart og effektiv måde og tage endnu et skridt hen mod implementering af komplette Industri 4.0-løsninger.

Sådan bygger vores kunde maskiner og systemer med avanceret ledningsføring

Efter at have gennemført en tilbundsgående analyse var jeg både overbevist og begejstret. Kartoffel sorteringsanlægget er et ideelt projekt for fuldt ud at udnytte fordelene ved SmartWire-DT.

Sebastian Gormanns, CEO Schaltanlagen Gormanns

Sorteringsanlæg – fuld automatiseret med SmartWire-DT

Flere kundehistorier om, hvordan man fremmer anlægs- og fabriksautomatisering

Avancerede ledningsføringskomponenter og let kombinérbare intelligente enheder

Klik på et produkt eller en tjeneste for at få mere at vide
eaton-products-with-smartwire-dt
SmartWire-DT
Indgang/udgang-moduler IP67
Indgang/udgang-moduler IP67
Hydrauliske moduler
Hydrauliske moduler (IP65)
eaton-gateway-with-smartwire-dt-with-green-cable
SmartWire-DT-gateways
  • Service og support

    Kontakt vores serviceteam og -partnere og få adgang til teknisk dokumentation, værktøjer og uddannelse
    MOEM-tjenester