Mange hydrauliske effektenheder fungerer stadig med konstante motor- og pumpehastigheder. Pumper med variabel hastighed ville gøre det muligt for designere hurtigt at gennemføre energibesparelser på op til 70 % ved kun en anelse højere investeringsomkostninger. Når de så er i brug, ville disse højere investeringsomkostninger normalt blive kompenseret gennem reduceret energiforbrug inden for mindre end ét år. Desuden genererer sådanne hydrauliske effektenheder med drev med variabel hastighed mindre varme, reducerer slitage og forbruger mindre olie, hvilket yderligere øger tilgængeligheden og pålideligheden af dine maskiner og systemer. Eatons hvidbog "Planlægning og drift af hydrauliske effektenheder for at opnå større energieffektivitet" indeholder baggrundsoplysninger, bedste fremgangsmåder og praktiske eksempler angående implementeringen af væskestyringsapplikationer med drev med variabel hastighed.
Kontakt din lokale Eaton-salgsorganisation, og få dem til at sætte dig i forbindelse med vores serviceteam
Vores mekatroniske tilgang, der omfatter Eatons hydrauliske og elektriske komponenter, hvilket resulterede i en imponerende teknisk ydelse på rekordtid – boremaskinen, der kan ses som en slags robot, er den første af sin slags. Ved at integrere Eatons intelligente lednings- og kommunikationsteknologi forventer vi at spare op til 80 timers arbejde under konstruktion af kontrolpaneler til de to boreplatforme.
Industrielle hydrauliske systemer kræver normalt ikke bare integration af elektriske og hydrauliske produkter. I dag er også dataindsamling og sikker forbindelse til eksterne opbevaringssystemer, f.eks. Cloud- eller Edge-systemer, en del af kravet. Løsning af alle disse opgaver med en integreret løsning fra én partner fremmer og accelererer implementering og afhjælper risikoen for grænsefladeproblemer.
Løsningsoversigten fremhæver forbindelsesindstillingerne fra hydraulikenheden og -sensoren gennem integrationen af de variable frekvensdrev frem til lagring og visning af dataene i skyen.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev til maskin- og panelkonstruktører. Hold kontakten med komprimerede oplysninger om ændringer af bestemmelser eller nye teknologier og tjenester, som forenkler dit daglige arbejde og hjælper dig med at opnå hurtigere og større vækst i din virksomhed.