Download dokument () af 20

Hvidbog

Metoder til frakobling af strømforsyningskredsløb med drejehåndtag i overensstemmelse med NFPA 79 og UL 508A

Download hvidbogen: Drejehåndtag til hovedkontakter i overensstemmelse med NFPA 79 og UL 508A

Forskellene mellem IEC og nordamerikanske standarder for kontrolpaneler kan ses i de forskellige krav til tilbehør. Et eksempel er drejehåndtag til hovedkontakter, der kun kan betjenes med intentionel omskiftning via et yderligere håndtag, når døren åbnes.